TTC-3P-SR3551

概述

CC3551E 模块是一款基于 CC3551E 作为核心设计的 WiFi + 蓝牙二合一无线模块。‌WiFi 支持 2.4GHz 和 5GHz 频段的 IEEE 802.11b/g/n/ax 标准 MAC 、基带及射频收发器,采用单流 20MHz 信道,应用层吞吐量最高可达 20Mbps (UDP),支持硬件加解密,兼容 WPA2 和 WPA3。支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口。蓝牙支持低功耗蓝牙® 5.4,包含 LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)及广播扩展功能。该模块采用 18 引脚封装。

特性
  • 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 以及低功耗蓝牙 5.4
  • 具有开源 TCP/IP 和 TLS 堆栈的完整软件开发套件
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
Wi-Fi 产品
CC3551E — 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

SR-355101PC2N — PCB 天线

支持的产品和硬件

SR-355101PC2N — PCB 天线

close
版本: null
发布日期:
子卡

SR-355102IC2N — IPEX 天线

支持的产品和硬件

SR-355102IC2N — IPEX 天线

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。