TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

立即订购

概述

TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。 
HY-330001 模块基于 TI CC3300,是 Wi-Fi® 6 无线模块的核心设计。Wi-Fi 支持 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC、基带和射频收发器、2.4GHz、20MHz、单空间流、基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3,还支持 4 位 SDIO 主机接口和高达 50Mbps 的应用吞吐量。此模块带有一个 44 引脚定位孔。尺寸为 12*12*2.5mm,包括屏蔽罩。

特性
  • Wi-Fi 6 (802.11ax);
  • 能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC;
  • 集成 2.4GHz PA,适用于输出功率高达 +20.5dBm 的完整无线解决方案;
  • 工作温度:-40°C 至 +105°C;
  • 应用吞吐量高达 50Mbps。
Wi-Fi 产品
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

HY-330001 — WiFi 通信模块物联网网络模块

支持的产品和硬件

HY-330001 — WiFi 通信模块物联网网络模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。