TSG06D00EVM
6GHz 双通道射频信号发生器评估模块
TSG06D00EVM
概述
TSG06D00EVM 是德州仪器 (TI) 推出的一款双通道 6GHz 射频信号发生器评估模块,专为需要紧凑型、USB 控制射频源的工程师设计,适用于实验室工作台测试、系统评估及自动化测试应用。该器件提供两个半独立的相干射频输出通道,具有校准的功率输出和一个可通过 USB-TMC 访问的完整 SCPI 命令集。
特性
- 两个半独立的 10MHz 至 6GHz 输出
- 频率分辨率小于 1nHz
- 具有可选 10MHz 基准的板载时钟
- 基于 12V 输入的优化电源树
- 集成射频输出功率检测
- 具有用于 SCPI 的 NI-VISA 驱动程序的 USB-C 控制
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
立即订购并开发
评估板
TSG06D00EVM — 6GHz 双通道射频信号发生器评估模块
TSG06D00EVM — 6GHz 双通道射频信号发生器评估模块
认证
TSG06D00EVM-DOC-CERT — TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
TSG06D00EVM-DOC-CERT — TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
TSG06D00EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
评估模块 (EVM) 用 GUI
TSG06D00EVM-GUI — TSG06D00EVM-GUI
支持的产品和硬件
TSG06D00EVM-GUI — TSG06D00EVM-GUI
发布信息
- Adds safety shutdown to prevent hardware damage from high temperature.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 6GHz 双通道射频信号发生器评估模块的用户指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-29 |