TRDX-3P-AQUILA-AM69

TRDX-3P-AQUILA-AM69

来源: Toradex
立即订购

概述

Aquila AM69 基于我们的 AM69 片上系统 (SoC) 构建,旨在用于机器人、AI、实时控制和计算机视觉应用。我们的 AM69 专为实现工业可靠性和长寿命而设计。Aquila AM69 的集成神经网络处理单元 (NPU) 实现了 32TOPS 的快速推理时间,在相同的功率范围内性能优于基于 CPU 和 GPU 的解决方案。Toradex 可以与 TensorFlow 等常用机器学习框架集成。Aquila AM69 SoM 的性能优于 x86 器件,而且功耗更低。

特性
  • 85mm × 60mm
  • SO-DIMM 外形,顶部和底部边缘具有引脚
  • LPDDR4 高达 32GB,eMMC 高达 128GB
  • 1 个千兆位以太网,1 个 USB 3.2
  • 可用外设:2 个 SPI、2 个 PCIe、4 个 SGMII、4 个 UART、4 个 PWM、4 个 CAN-FD、7 个 I2C、16 个 GPIO、QSPI、JTAG
  • 2.4/5/6GHz 双频段 2x2 Wi-Fi® 6E (802.11ax),Bluetooth® 5.3
  • Torizon™、Linux Yocto Project、黑莓 QNX®、Android™(根据要求)
多媒体和工业网络 SoC
AM69 — 具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器 AM69A — 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AQUILA-AM69 — 适用于 AM69 和 AM69A 处理器的 Aquila AM69 模块上系统

支持的产品和硬件

AQUILA-AM69 — 适用于 AM69 和 AM69A 处理器的 Aquila AM69 模块上系统

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

操作系统 (OS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Toradex。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。