TPSM83102EVM

TPSM83102EVM

立即订购

概述

TPSM83102 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM83102 降压/升压转换器系列的运行情况和功能。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。输出电压可通过 I2C 接口在 1V 至 5.5V 之间进行编程。该 EVM 的工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,当 VIN ≥ 2.7V 时,输出电流可高达 1.5A。

特性
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1V 至 5.5V
  • 通过 USB2ANY 可调节输出电压
电源模块(集成电感器)
TPSM83102 — 具有集成电感器和 I²C 的 1.5A 输出电流、降压/升压 MicroSiP™ 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM83102EVM-125 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-18
证书 TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频