TPSM82A824AEVM-162

TPSM82A824AEVM-162

立即订购

概述

TPSM82A824 和 TPSM82A824A 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82A824 与 TPSM82A824A 降压转换器模块的运行情况和功能。这些 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。

特性
  • 效率超过 92%
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压
  • 运行静态电流 26μA
  • 提供强制 PWM 及 PSM 版本
  • 100% 占空比,可实现超低压降
电源模块(集成电感器)
TPSM82A823A — 采用 SIL 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V、3A 降压转换器模块 TPSM82A824A — 采用 SIL 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V、4A 降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82A824AEVM-162

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82A824AEVM-162

close
版本: null
发布日期:
认证

TPSM82A824AEVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A 评估模块

TPSM82A824AEVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-4-24
硬件开发
评估板
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A 评估模块

发布信息

TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM82A824 和 TPSM82A824A 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频