TPSM8287B30LAPEVM

TPSM8287B30LAPEVM

立即订购

概述

TPSM8287B30 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287B30。该器件是具有 I2C 接口、遥感和频率同步功能并采用 3.75mm × 8mm MagPack™ 封装的引脚对引脚兼容降压电源模块,支持高达 30A 的负载电流。该 EVM 可提供 0.4V 至 1.675V 的 I2C 可调节输出电压,精度为 0.8%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。

特性
  • 具有集成电感器、输入电容器和输出电容器且采用 MagPack 封装的 30A 输出电流电源模块
  • 出色的热性能 (θJA = 8.8°C/W)
  • 3.75mm x 8mm x 2mm 电源模块的解决方案总尺寸为 66mm2
  • 启动输出电压可通过跳线调节为 16 个值中的一个
  • 具有遥感功能和可调节控制环路补偿的高精度输出电压
电源模块(集成电感器)
TPSM8287B15 — 支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、15A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287B30 — 支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、30A 可并联直流/直流降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287B15 — 支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、15A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287B30 — 支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、30A 可并联直流/直流降压模块
硬件开发
评估板
TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 评估模块 TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

close
版本: 1.0.1
发布日期: 2026-1-7
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM8287B15 — 支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、15A 可并联直流/直流降压模块 TPSM8287B30 — 支持 I2C 频率同步和 MagPack 技术的 6V、30A 可并联直流/直流降压模块
硬件开发
评估板
TPSM8287B30-2X-EVM — TPSM8287B30-2x-EVM 评估模块 TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 评估模块

发布信息

https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI

Added link to TPSM8287B30-2X-EVM

Updated ThetaJA value

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8287B30 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
证书 TPSM8287B30LAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-29

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频