TPSM63610EVM

TPSM63610EVM

立即订购

概述

此评估模块 (EVM) 通过使用跳线和测试点来轻松评估 TPSM63610 电源模块,以动态配置和测试器件的功能。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM63610 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。

特性
  • 6V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V 默认输出电压,可通过跳线调节至 3.3V 或 5V
  • 1MHz 默认开关频率,可通过跳线调节至:2.2MHz、1.4MHz、1MHz、700kHz 或 400kHz
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于在 EVM 底部进行合规性测试
电源模块(集成电感器)
TPSM63610 — 采用 7.5mm x 6.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块 TPSM63610E — 高密度、36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM63610EVM — TPSM63610 36V 输入、1V 至 20V、8A 输出降压电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM63610EVM — TPSM63610 36V 输入、1V 至 20V、8A 输出降压电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM63610EVM Buck Regulator Evaluation Module's User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022-10-31
证书 TPSM63610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频