TPSI88XXEVM

TPSI88XXEVM

立即订购

概述

TPSI88XXEVM 是一款硬件评估模块,用于评估 TPSI88XX 系列中器件的性能。使用 TPSI88XXEVM 评估恒温器和 PLC 数字输出模块等应用要求。此 EVM 中集成了 TPSI8830ZB(DFP 封装)。

特性
  • 具有 ±80V 工作电压的集成式背对背 MOSFET
  • 3.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 可配置故障重试计时器 (TMR)
  • 功能隔离
    • 200VRMS、250VDC 工作电压
    • 570VRMS、800VDC 瞬变电压 (60s)
  • SSOP 14 引脚 (DFP) 封装器件,爬电距离和间隙为 8mm
固态继电器
TPSI8830 — 具有功能隔离和过流保护的 80V、30mΩ 固态继电器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPSI88XXEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPSI88XXEVM — TPSI88xx evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSI88XXEVM — TPSI88xx evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSI88XX 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频