TPSF12C1QEVM

TPSF12C1QEVM

立即订购

概述

TPSF12C1-Q1 评估模块 (EVM) 专门设计用于方便地评估 TPSF12C1-Q1 有源滤波器 IC 的性能。该解决方案改善了单相交流和三线直流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI) 特征。TPSF12C1-Q1 IC 在 EMI 测量相关的频率范围内为 CM 噪声提供低阻抗路径,可满足 EMI 标准(如 CISPR 11、CISPR 25 和 CISPR 32)规定限制。

特性
  • 有源 EMI 滤波器 (AEF) IC 可将共模 EMI 噪声降低高达 25dB
  • 可将交流线路滤波器 CM 扼流圈的尺寸和重量缩减 50%
  • 适用于单相交流或三线直流系统
  • 8V 至 16V 的宽电源电压范围(额定电压 12V)
  • 可轻松连接到两个检测电容器和一个注入电容器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 评估模块 TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 评估模块

TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

close
版本: B1
发布日期: 2024-8-15
硬件开发
评估板
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 评估模块 TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 评估模块

发布信息

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of an active EMI filter (AEF) circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

 

 

设计工具

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 评估模块 TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 评估模块

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
版本: A1
发布日期: 2024-3-1

TPSF12C1/3 mathcad file

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 单相有源 EMI 滤波器评估模块 TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 评估模块 TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 评估模块

发布信息

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 用于单相交流电源系统的有源 EMI 滤波器评估模块. (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-8-25
证书 TPSF12C1QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频