TPS923650DRLREVM

TPS923650DRLREVM

立即订购

概述

TPS923650 评估模块 (EVM) 是一个双层 PCB 组装,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS923651/0 器件系列的主要特性和性能。TPS923651/0 是一款 2A/1A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。 

特性
  • LED 共阴极连接
  • 集成的 300mΩ MOSFET
    • 典型电流限制 (1.6A/3.2A)
    • 开关频率 (400kHz/1MHz)
  • 高级调光选项:
    • D1 用于 PWM 调光
    • D2 用于模拟调光
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 封装:SOT583
照明 LED 驱动器
TPS923650 — 具有模拟或 PWM 调光选项的 65V、1A 升压或降压/升压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS923650D1DRLREVM — 采用 SOT583 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS923650 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS923650D1DRLREVM — 采用 SOT583 封装且具有 PWM 调光功能的 TPS923650 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPS923650D2DRLREVM — 采用 SOT583 封装且具有模拟调光功能的 TPS923650 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS923650D2DRLREVM — 采用 SOT583 封装且具有模拟调光功能的 TPS923650 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-16
用户指南 TPS923651/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 升压或 降压/升压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-7
证书 TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频