TPS922152EVM

TPS922152EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS922152EVM 评估模块 (EVM)可帮助设计人员评估降压 LED(发光二极管)驱动程序 TPS922152 的运行情况和性能。TPS922152EVM 支持 4.5V 至 15V 的输入电压范围以及 60V 的总线电压,并提供默认 5A 的恒流输出以驱动外部 LED 负载。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 15V
  • 高达 500V 的宽应用电压
  • LED 共阳极连接
  • 可调开关频率:50kHz 至 1MHz
  • 自适应关断时间模式
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (1000:1)
    • PWM 调光(50ns 脉冲宽度)
    • 灵活调光
照明 LED 驱动器
TPS922152 — 具有精确调光功能的高电压降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

支持的产品和硬件

TPS922152EVM — TPS922152 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS922152EVM-DOC-CERT — TPS922152EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS922152EVM — TPS922152 评估模块

TPS922152EVM-DOC-CERT — TPS922152EVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-3-1
硬件开发
评估板
TPS922152EVM — TPS922152 评估模块

发布信息

TPS922152EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

  • Initial release
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS922152EVM 平均电流降压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频