TPS922050DRLREVM

TPS922050DRLREVM

立即订购

概述

TPS922051/0 评估模块 (EVM) 是一款双层 PCB 组件,具有多个型号,可帮助用户评估 TPS922051/0 器件系列的主要特性和性能。TPS922051/0 是一款 2A/1A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围和 PWM/模拟调光功能。通过集成低侧 NMOS,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。

特性
  • 集成的 300mΩ MOSFET
  • 400kHz 开关频率下的典型 1.6A 开关 FET 电流限制
  • 高级调光选项:PWM 调光 (D1)/模拟调光 (D2)
  • 全面保护特性:LED 开路、LED 短路、检测电阻开路
照明 LED 驱动器
TPS922050 — 具有模拟或 PWM 调光选项的 65V、1A 降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-16
证书 TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-1-16
用户指南 TPS922051/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 降压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频