TPS7H6101EVM

TPS7H6101EVM

立即订购

概述

TPS7H6101EVM 在 J13 上使用输入电压轨为 100V 的 PVIN 供电。默认情况下,器件运行 PWM 模式,只需进行极少的更改即可使用 IIM 模式。在 J8 上输入 0V 至 5V 波形, TPS7H6101-SP 将作为具有所选占空比和频率的降压转换器运行。TPS7H6101EVM 按照快速入门指南中提到的参数进行设置和测试。使用快速入门指南以外的输入时,请考虑电路板的热性能管理以及电感器的 18A 饱和电流。

特性
  • 评估模块支持高达 100V 的输入电源轨
  • DVIN 在 10V 至 14 之间运行
  • 开关高达 2MHz
  • 可配置的击穿保护
氮化镓 (GaN) 功率级
TPS7H6101-SEP — 具有集成驱动器的耐辐射 200V 10A GaN 功率级
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H6101-SEP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-30
证书 TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频