TPS7H2221EVM

TPS7H2221EVM

立即订购

概述

TPS7H2221 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H2221-SEP 负载开关的并联运行。此 EVM 允许将并联电路分成两个独立的单器件电路,并提供可组装额外无源器件的封装,以便对定制配置进行测试。

特性
  • 灵活的配置选项,包括单器件和并联器件电路
  • 可调节板载负载瞬态电路
  • 可配置快速输出放电 (QOD) 下降时间
负载开关
TPS7H2221-SEP — 抗辐射、1.6V 至 5.5V 输入、1.25A 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-4
用户指南 TPS7H2221EVM User's Guide PDF | HTML 2022-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频