TPS7H1121EVM-CVAL

TPS7H1121EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H1121EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H1121-SP LDO 稳压器的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了测试点和 SMA 连接器,以便轻松进行性能验证。

特性
  • 输入电压范围:2.25V 至 14V
  • 最大输出电流为 2A
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.5%
  • 外部稳压 5V PGOOD 电源
  • 使用 STAB 引脚的可选外部控制环路补偿
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1121-SP — 耐辐射、QML-V、2.25V 至 14V 输入、2A 低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H1121EVM-CVAL 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-1
证书 TPS7H1121EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频