TPS7A8300EVM-209

TPS7A8300EVM-209

立即订购

概述

The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A. Connectors and test points are provided for convenience.

特性
  • Ultra-Low Dropout: 125mV (max)
  • Very Good PSRR: Over 40dB up to 1MHz
  • Very Low Noise: 6µVRMS
  • Low Input Voltage Range without Bias: 1.4V to 6.5V
  • Low Input Voltage Range with Bias: 1.1V to 6.5V
  • ANY-OUT: No- Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
  • 1.0% Accuracy over Line, Load and Temperature
  • Stable with 22µF capacitor (10µF minimum effective capacitance required)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A8300 — 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低压降稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低压降稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7A8300EVM-209 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module 2013-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频