TPS7A8001DRBEVM

TPS7A8001DRBEVM

立即订购

概述

TPS7A8001DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DRB(3mm x 3mm SON-8) 封装中的 TPS7A8001 低噪声高带宽 PSRR 1A 低压降线性稳压器。

特性
  • 借助陶瓷输出电容器实现稳定
  • 快速启动时间 (50μs)
  • 2% 准确度(在负载/线路/温度上)
  • 低输出噪声/超高 PSRR
  • 49mVRMS 输出噪声,100Hz 至 100KHz
  • 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
  • 工厂 EEPROM 可编程 VOUT
  • 3 x 3mm SON-8 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A80 — 具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低噪声、高带宽 PSRR、1A LDO 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低噪声、高带宽 PSRR、1A LDO 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 2010-7-14
证书 TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频