TPS79601DRBEVM

TPS79601DRBEVM

立即订购

概述

TPS79601DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON-8) 封装的 TPS79601 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器进行评估。

特性
  • 具有使能端的 1A 低压降稳压器
  • 提供固定输出电压和可调节输出电压两种版本(1.2V 至 5.5V)
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 53dB)
  • 快速启动时间 (50µs)
  • 借助 1µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 负载/线路瞬态响应优良
  • 3×3 SON PowerPAD™、SOT223-6 和 DDPAK-5 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS796 — 具有使能功能的 1A、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS79601DRBEVM — 用于 TPS79601 单路输出 LDO 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS79601DRBEVM — 用于 TPS79601 单路输出 LDO 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016-9-9
证书 TPS79601DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频