TPS74701EVM-177

TPS74701EVM-177

立即订购

概述

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

特性
  • Ultra-Low VIN and VOUT Range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS Range 2.7 V to 5.5 V
  • Low Dropout: 50mV typ at 500mA, VBIAS = 5 V
  • Power Good (PG) Output Allows Supply Monitoring or Provides a Sequencing Signal for Other Supplies
  • Available in a Small 3mm x 3mm x 1mm SON-10 Package
  • 2% Accuracy Over Line/Load/Temperature
  • Programmable Soft-Start Provides Linear Voltage Startup
  • VBIAS Permits Low VIN Operation with Good Transient Response
  • Stable with Any Output Capacitor ≥ 2.2µF
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74701 — 具有电源正常指示和使能功能的 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器 TPS74701-Q1 — 具有电源正常指示功能的汽车类 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS74701EVM-177 — TPS74701 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS74701EVM-177 — TPS74701 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-5-18
证书 TPS74701EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频