TPS66020EVM

TPS66020EVM

立即订购

概述

TPS66020EVM 设计专用于 USB Type-C 和电力输送 (PD) 应用。该 EVM 具有用于上电的 micro USB 端口、Type C USB 连接器、保护电路和适用于 PD 控制器板控制引脚的接头。

特性
  • 电源开关连接 USB 电力输送 (PD) 控制器,用于测试和验证
  • VBUS 具有过压保护,其电平由外部电阻分压器设置
  • TPS66020 具有电源开关多路复用器,该多路复用器包含一个集成 5V 拉电流电源路径和一个 4V 至 22V 灌电流电源路径
  • 每种电源路径都支持过热保护和反向电流保护
USB 端口保护 IC
TPS66020 — 具有可在电池电量耗尽时工作的 3.3V LDO 的 USB-C® 电力输送 20V 受电端和 5V 供电端电源开关 TPS66021 — 具有可在电池电量耗尽时工作的 5V LDO 的 USB-C® 电力输送 20V 受电端和 5V 供电端电源开关 TPS66120 — 具有可在电池电量耗尽时工作的 3.3V LDO、适用于受电端的 USB-C® 电力输送高压电源开关 TPS66121 — 具有可在电池电量耗尽时工作的 5V LDO、适用于受电端的 USB-C® 电力输送高压电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS66020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-14
用户指南 TPS66020 Evaluation Module 2019-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频