TPS65273VEVM

TPS65273VEVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS65273VEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65273V 降压转换器。TPS65273V 是一款单片双路同步降压转换器,具有 4.5V 至 18V 的宽工作输入电压范围,涵盖了大多数工作在 5V、9V、12V 或 15V 电源总线或电池上的中间总线电压。该转换器采用恒定频率峰值电流模式控制,旨在简化其应用,同时为设计人员提供各种选项,以便针对目标应用优化其使用。

特性
  • 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
  • 通过 I2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压,范围为 0.68V 至 1.95V,每个降压转换器的步进均为 10mV
DC/DC converters
TPS65273V — 4.5V 至 18V 输入电压、3.5A/3.5A 双路同步降压转换器,具有通过 I2C 控制的 VID
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65273VEVM — TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65273VEVM — TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS65273V — 4.5V 至 18V 输入电压、3.5A/3.5A 双路同步降压转换器,具有通过 I2C 控制的 VID
硬件开发
评估板
TPS65273VEVM — TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块

SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-3-14
产品
DC/DC converters
TPS65273V — 4.5V 至 18V 输入电压、3.5A/3.5A 双路同步降压转换器,具有通过 I2C 控制的 VID
硬件开发
评估板
TPS65273VEVM — TPS665273V 双路同步降压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc560 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc560/slvc560.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC560. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65273VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 2013-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频