TPS65137AEVM-366

TPS65137A 评估模块

TPS65137AEVM-366

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS65137AEVM-366 使用 TPS65137A 200mA、双路输出、AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏功率稳压器来提供正负电源轨。此 EVM 的目标是简化 TPS65137A 的评估过程。TPS65137A 旨在为需要正负电压电源轨的 AMOLED 显示屏提供最佳画面质量。该器件的输入电压范围很广,非常适合用于手机或智能电话中的 AMOLED 显示屏。有了此器件,输入电压可以高于正输出电压,并且仍然维持对 OUTP 的准确调节。使用数字控制引脚 (CTRL) 可以采用数字步进调节负输出电压。TPS65137A 采用全新技术,通过对 OUTP 使用 LDO 后置稳压器,使绝佳线路和负载稳压的输出电压波纹达到最低。这样可以避免在手机的发送阶段发生的输入电压瞬态给 AMOLED 显示屏带来干扰。

特性
  • 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
  • OUTP 模式中输出电压准确度为 1%
  • 绝佳的线路瞬态稳压
  • 低噪声操作
  • 200mA 输出电流
  • 4.6V 固定正输出电压
  • 数字可编程负输出电压低至 -5.2V
  • OUTN 默认值为 -4.9V
  • 高级省电模式
  • 短路保护
  • 热关断
  • 关断时高阻抗输出
  • 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65137 具有数字负电源电压调节的双通道正负输出
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65137AEVM-366 — TPS65137A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC405 — TPS65137AEVM-366 Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC405 TPS65137AEVM-366 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 二月 2012
download TPS65137AEVM-366 Software (zip)  — 406 K

校验和
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65137 具有数字负电源电压调节的双通道正负输出
硬件开发
评估板
TPS65137AEVM-366 TPS65137A 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc405 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc405/slvc405.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC405. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS65137A Evaluation Module 2010年 8月 13日
证书 TPS65137AEVM-366 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 200mA Dual Output AMOLED Display Power 数据表 (Rev. A) 2012年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频