TPS650941EVM-116

TPS650941EVM-116

立即订购

概述

TPS650941EVM-116 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 TPS65094。

TPS65094 器件是一款单芯片解决方案电源管理 IC,专为最新的 Intel™ 处理器而设计,适用于使用 2、3 或 4 节串联锂离子电池组供电且采用 NVDC 或非 NVDC 电源架构的平板电脑、超极本和笔记本电脑。TPS65094 器件用于合并了低电压轨的必需系统,以获得更小的尺寸和成本更低的系统电源解决方案。

TPS650941EVM-116 为工程师提供了一个评估、测试和探究实际应用用例中 TPS65094 的平台。处理器和系统所需的所有时序控制和功能都展示在该板上。此 EVM 还具有通过 I²C 进行通信以修改寄存器值的功能。默认为 TPS650941。

特性
  • DVS
  • 定序
  • I²C 通信和控制
  • 整体系统架构示例
  • 此电路设计已经过测试并可订购,包含 GUI 和用户指南

  • 公头 USB-A 转公头 Micro USB-B 电缆

多通道 IC (PMIC)
TPS65094 — 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650941EVM-116 — TPS65094x 评估模块

支持的产品和硬件

TPS650941EVM-116 — TPS65094x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

TPS65094X-GUI — 用于 IPG-UI 的 TPS65094X GUI 扩展安装程序。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65094 — 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS650941EVM-116 — TPS65094x 评估模块

TPS65094X-GUI — 用于 IPG-UI 的 TPS65094X GUI 扩展安装程序。

close
版本: 1.1
发布日期: 2025-8-14

Adding TPS65094X-GUI support to IPG-UI.

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65094 — 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS650941EVM-116 — TPS65094x 评估模块

发布信息

Adding TPS65094X-GUI support to IPG-UI.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65094x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017-7-26
证书 TPS650941EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS65094x Design Guide 2015-8-29

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频