TPS65072EVM-430
用于导航系统的 TPS65072 单芯片电源解决方案的评估模块,PMIC
TPS65072EVM-430
概述
TPS65072EVM-430 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估适用于电池供电型系统的 TPS65072 单芯片电源解决方案。
特性
- 充电器/电源路径管理:
- 电源路径上的 2A 输出电流
- 线性充电器;1.5A 最大充电电流
- 100mA/500mA/ 800mA/1300mA 电流限制,由 USB 输入供电
- 热调节,安全计时器
- 温度感应输入
- 3 个降压转换器:
- 2.25MHz 固定频率工作
- 输出电流高达 1.5A
- 可调节或固定输出电压
- 从 2.8V 至 6.3V 的输入电压范围
- 轻载电流状态下的节电模式
- PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1.5%
- 每个转换器具有 19µA 典型瞬态电流
- 最低压降的 100% 占空比
- LDO:
- 固定输出电压
- LDO2 上的动态电压调节
- 20µA 静态电流
- 200mA 最大输出电流
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS65072EVM-430 — 用于导航系统的 TPS65072 单芯片电源解决方案的评估模块,PMIC
TI.com 上无现货
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 12 六月 2012
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slic013 or www.ti.com.cn/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65072EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS6507xEVM (Rev. B) | 2011年 9月 13日 |