TPS65037EVM

TPS65037EVM

立即订购

概述

TPS65037EVM 是一款适用于 TPS65037x-Q1 电源管理 IC (PMIC) 器件的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I2C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 4V 至 18V
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 在产品发布时将会提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 可满足 ASIL-B 要求的系统功能和硬件完整性
    • 内置自检功能的欠压/过压监控器
    • 温度警告和热关断
  • 中 VIN 降压转换器 BUCK1
    • 4V 至 18V 的 VIN 范围
    • 3V 至 5V 的 VOUT 范围
    • 正常运行时的输出电流高达 1500mA
    • 对于加热器模式,输出电流高达 2500mA(温度受限和 VSYS)
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • 2.5V 至 5.5V 的 VIN 范围
    • 0.8V 至 1.8V 的 VOUT 范围
    • BUCK2 的输出电流为 2000mA,BUCK3 的输出电流为 1000mA
      BUCK3
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • 2.5V 至 5.5V 的 VIN 范围
    • 1.2V 至 3.3V 的 VOUT 范围
    • 输出电流高达 300mA
    • 低噪声和高 PSRR
多通道 IC (PMIC)
TPS650372-Q1 — 采用 QFN 封装(具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器)的汽车摄像头 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南和其他信息。立即申请

数量有限

TPS65037EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650372-Q1 — 采用 QFN 封装(具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器)的汽车摄像头 PMIC
硬件开发
评估板
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-2-13
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650372-Q1 — 采用 QFN 封装(具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器)的汽车摄像头 PMIC
硬件开发
评估板
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

发布信息

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS65037X-GUI — TPS65037X 图形用户界面 (GUI)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650372-Q1 — 采用 QFN 封装(具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器)的汽车摄像头 PMIC
硬件开发
评估板
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

TPS65037X-GUI — TPS65037X 图形用户界面 (GUI)

close
版本: 1.0.3
发布日期: 2025-10-17
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650372-Q1 — 采用 QFN 封装(具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器)的汽车摄像头 PMIC
硬件开发
评估板
TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 评估模块

发布信息

TPS65037x Graphical User Interface (GUI)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频