TPS650360EVM

TPS650360EVM

立即订购

概述

TPS650360EVM 是一款适用于 TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1 和 TPS650368 电源管理 IC (PMIC) 器件的评估模块 (EVM)。该 EVM 包括板载 USB-to-I²C 适配器、电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

特性
  • 可编程的输出电压
  • 可编程的上电和下电时序控制
  • 可编程的展频开启或关闭

USB-A 公型转 USB-C™ 公型线缆

多通道 IC (PMIC)
TPS650362-Q1 — 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC TPS650366-Q1 — 适用于安全 MCU 且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器、高达 ASIL B 等级的汽车级 35V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供 TPS650360 评估模块用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS650360EVM — TPS650360 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS650360EVM — TPS650360 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS65036-GUI — TPS65036 graphical user interface

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS650360EVM — TPS650360 评估模块

TPS65036-GUI — TPS65036 graphical user interface

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-5-31
硬件开发
评估板
TPS650360EVM — TPS650360 评估模块

发布信息

TPS65036 Graphical User Interface (GUI) used to communicate with the TPS65036 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.

新增功能

  • TPS65036 Graphical User Interface (GUI).
  • Used to communicate with the TPS65036 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS650360EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-19
证书 TPS650360EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频