TPS631012EVM

TPS631012EVM

立即订购

概述

TPS631012 是一款输出电压设置为 3.3V 的高效同步降压/升压转换器。该评估模块旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS631012 降压/升压转换器的运行情况和功能。

特性
  • 输入电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 1.0V 至 5.5V 输出电压范围
  • 通过 USB2ANY 实现可调输出电压
DC/DC converters
TPS631012 — 采用 Wafer Chip Scale Package 封装、支持 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器 TPS631013 — 采用 WCSP 封装、支持 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器 TPS631013A — 具有 I2C 和 1.2V 逻辑 I/O 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS631012EVM-110 — TPS631012 1.6V 至 5.5V 降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS631013A — 具有 I2C 和 1.2V 逻辑 I/O 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS631012EVM-110 — TPS631012 1.6V 至 5.5V 降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
产品
DC/DC converters
TPS631013A — 具有 I2C 和 1.2V 逻辑 I/O 的 1.6V 至 5.5V 输入电压、1.5A 降压/升压转换器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS631012EVM TPS631012 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-9
证书 TPS631012EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频