TPS62903-Q1EVM

TPS62903-Q1EVM

立即订购

概述

TPS6290x-Q1 (BSR196) 评估模块 (EVM) 便于评估采用具有可湿性侧面的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 TPS6290x-Q1 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR196-003 使用 3A TPS62903-Q1 从 3V 至 18V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR069-002 使用 2A TPS62902-Q1 从 3V 至 18V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR069-001 使用 1A TPS62901-Q1 从高达 18V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPS6290x-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的高效低 IQ 1 级降压转换器,适用于各种汽车应用(例如 ADAS、车身电子产品和照明、信息娱乐和仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统)以及任何具有 12V 输入电压或 1-4 节锂电池组的应用。

特性
  • IQ:4µA
  • 81mm² 解决方案总尺寸
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 1.2V 输出电压
  • 输出电流为 3A
DC/DC converters
TPS62901-Q1 — 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62902-Q1 — 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 18V、2A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62903-Q1 — 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器 TPS62992-Q1 — 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 10V、2A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62993-Q1 — 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 10V、3A 低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6290x-Q1 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-26
证书 TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-5-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频