TPS62876EVM-199

TPS62876EVM-199

立即订购

概述

TPS62876EVM-199 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试三个 TPS62876-Q1 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 75A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
  • 电阻可选启动输出电压
  • 电阻可选开关频率
  • 压降补偿
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 差分遥感
DC/DC converters
TPS62874-Q1 — ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器 TPS62875-Q1 — ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、20A 可堆叠同步降压转换器 TPS62876-Q1 — ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器 TPS62877-Q1 — 汽车级 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠同步降压转换器 TPS6287B10 — 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器 TPS6287B15 — 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器 TPS6287B20 — 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器 TPS6287B25 — 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、25A 可并联同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器 TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 评估模块

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

close
版本: 2.0.4
发布日期: 2024-9-25
硬件开发
评估板
TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器 TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 评估模块

发布信息

Second release

新增功能

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62876 可堆叠降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-8
证书 TPS62876EVM-199 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-1-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频