TPS6286A10EVM-050

TPS6286A10EVM-050

立即订购

概述

TPS6286AxxEVM-050 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器的操作与功能。该评估模块可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 稳压输出。TPS6286A06EVM-050 的输出电流可高达 6A,TPS6286A10EVM-050 的输出电流可高达 10A。

特性
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 8mΩ 内部 HS 和 LS 功率 MOSFET
  • 运行静态电流 4μA
  • 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN
  • 固定输出电压范围为 0.4V 至 1.6V(可通过外部电阻器进行选择)
DC/DC converters
TPS6286A08 — 2.4V 至 5.5V 输入、8A 高频率降压转换器 TPS6286A10 — 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高频率降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS6286A10EVM-050 — TPS6286A10 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS6286A10EVM-050 — TPS6286A10 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
证书 TPS6286A10EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频