TPS628303BDRLEVM

TPS628303BDRLEVM

立即订购

概述

TPS628303BDRLEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628303B,后者是采用 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 封装的 3A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628303B 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。

特性
  • 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
  • 输出电流为 3A
  • 符合 CISPR 11 A/B 级要求
  • 总解决方案尺寸为 32mm²
  • ±1% 反馈精度
DC/DC converters
TPS628303 — 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628303BDRLEVM — TPS628303B 采用 SOT583 封装的 3A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS628303BDRLEVM — TPS628303B 采用 SOT583 封装的 3A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62830xDRLEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-8
证书 TPS628303BDRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-12-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频