TPS62360EVM-655
用于具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 TPS62360 处理器核心电源的评估模块
TPS62360EVM-655
概述
此 EVM 演示了具有 I2C 接口和遥感功能的德州仪器 (TI) [TPS62360、TPS62361B、TPS62362 或 TPS62365] 处理器电源。TPS6236x 是一系列针对便携式电池供电型应用进行了优化的高频同步降压 DC/DC 转换器,用于小型解决方案。具有 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,支持通用电池技术。这些器件提供高达 3A 的峰值负载电流(对于 TPS62365,为 3.5A),在 2.5MHz 典型开关频率下工作
特性
- 峰值输出电流 3A
- 在开关和活动整流器上具有低 RDS
- 用于轻载的省电模式
- I²C 高速兼容接口
- 用于数字电压调节的可编程输出电压:0.77V 至 1.4V,10mV 步进
- 出色的 DC/AC 输出电压调节
- 多重强大的操作/保护功能
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62360EVM-655 — 用于具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 TPS62360 处理器核心电源的评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software
SLVC352 — TPS6236xEVM-655 Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 16 七月 2015
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc352 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc352b/slvc352b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC352. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS6236xEVM-655 User's Guide (Rev. A) | 2011年 7月 25日 | |||
证书 | TPS62360EVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有 I2C 兼容接口和遥感的 3A 处理器电源 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | 2012年 12月 29日 |