TPS62135EVM-698

TPS62135EVM-698

立即订购

概述

TPS62135EVM-698 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62135 的操作和功能。该评估模块 (EVM) 可将 3V 至 17V 输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。TPS62135 采用小型 2.0 x 3.0mm² QFN 封装。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 4A 输出电流
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 自动效率增强 AEE™
  • 可调软启动
DC/DC converters
TPS62135 — 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 — 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62135EVM-698 — 用于 TPS62135 17V 输入、4A 输出降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62135EVM-698 — 用于 TPS62135 17V 输入、4A 输出降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC692.ZIP (297 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6213xEVM 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-27
证书 TPS62135EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频