TPS61383QEVM-167

TPS61383QEVM-167

立即订购

概述

TPS61383QEVM-167 在 0V 至 12V 的宽备用电池电压范围和 0V 至 40V 的主电池(VBAT 端口)电压范围内工作,可实现双向运行。该 EVM 在升压模式下支持 6V BUB 和 12V 输出,负载电流高达 7.5A;在充电器模式下支持 50mA 至 5A 充电电流。TPS61383QEVM-167 在升压模式下支持 2.5% 的输出电压调节精度,在充电器模式下支持 1% 的电压精度。器件功能可通过 I2C 接口进行调节。

特性
  • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V,启动所需的最小电压为 3V
  • 绝对最大值(VOUT 引脚)高达 40V
  • 升压输出电压:高达 12V
  • 通过 STATUS 引脚和 I2C 指示故障或运行状态
  • 备用电池健康状态 (SOH) 检测
  • 频率:汽车应用为 400kHz
DC/DC converters
TPS61383-Q1 — 汽车级 400kHz、36V、30A 升压转换器,具备降压、LDO 充电器和电池运行状况检测功能
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS61383-Q1 — 汽车级 400kHz、36V、30A 升压转换器,具备降压、LDO 充电器和电池运行状况检测功能
硬件开发
评估板
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 评估模块

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-4-20
产品
DC/DC converters
TPS61383-Q1 — 汽车级 400kHz、36V、30A 升压转换器,具备降压、LDO 充电器和电池运行状况检测功能
硬件开发
评估板
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 评估模块

发布信息

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61383-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频