TPS61377EVM

TPS61377EVM

立即订购

概述

TPS61377 是一款集成了 25V 6A 开关的高压同步升压转换器。此评估模块采用 9V 至 16V 输入,适用于 24V 输出电压应用。

特性
  • 输入电压范围:9V 至 16V
  • 输出电压:24V
  • 最大输出电流:1.5A
DC/DC converters
TPS61377 — 具有可编程峰值电流限制的 23V 输入电压、25V 输出电压、6A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61377 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-20
证书 TPS61377EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频