TPS61289EVM

TPS61289EVM

立即订购

概述

TPS61289EVM-113 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TPS61289 器件的运行情况和功能。TPS61289 是一款可堆叠双向同步降压/升压转换器,集成了高侧同步整流器 FET 并使用外部 FET。

特性
  • 低电压范围:0.5V 至 5V
  • 高电压范围:10V 至 20V
  • 可编程电流限制:20A(典型值)
  • 双向电池管理系统
  • 固定或 I²C 控制或外部电流和电压目标
DC/DC converters
TPS61289 — 25V 20A 双向降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61289EVM-113 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-10
证书 TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频