TPS61287EVM

TPS61287EVM

立即订购

概述

TPS61287 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS61287 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 3.3V 至 4.2V 输入电压和 18V 输出电压应用而设计。

特性
  • VIN 电压范围:3.3V 至 4.2V
  • VOUT 电压范围:18V
  • 5A 至 20A 的可编程开关谷值电流限值
  • 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
  • 同步外部时钟功能
DC/DC converters
TPS61287 — 具有可堆叠多相功能的 23V 输入电压、25V 输出电压、20A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61287EVM-042 — TPS61287 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS61287 — 具有可堆叠多相功能的 23V 输入电压、25V 输出电压、20A 同步升压转换器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61287EVM-042 — TPS61287 评估模块

close
版本: null
发布日期:
产品
DC/DC converters
TPS61287 — 具有可堆叠多相功能的 23V 输入电压、25V 输出电压、20A 同步升压转换器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61287 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-22
证书 TPS61287EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频