TPS61160EVM-243

TPS61160EVM-243

立即订购

概述

The TPS61160EVM-243 demonstrates the TPS61160 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series.

特性
* 2.7V to 18V Input Voltage Range * 26V Open LED Protection for 6 LEDs (TPS61160) * 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy* Flexible Digital and PWM Brightness Control* Built-in Soft Start* Up to 90% Efficiency
背光 LED 驱动器
TPS61160 — 采用 2mm x 2mm 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 评估模块 TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 评估模块

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2013-5-6
硬件开发
评估板
TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 评估模块 TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc422 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61161EVM-243 (Rev. D) 2013-5-7
证书 TPS61160EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频