TPS56837HEVM

TPS56837HEVM

立即订购

概述

TPS56837H 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围,并且在 4V 至 22V 输出电压下支持高达 8A 的持续输出电流,适用于 USB 电力输送 (USB PD) 应用。TPS56837H 以 Eco-mode 运行,可在轻负载条件下通过 500kHz 固定开关频率实现高效率,并可通过 MODE 引脚配置选择三种电流限制。D-CAP3™ 控制模式几乎不使用外部元件,就能提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 4V 至 22V 输出电压范围
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 支持大负荷运行
  • PSM 模式
  • 良好的效率和散热性能
DC/DC converters
TPS56836 — 具有 Out-of-Audio™ 运行模式的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 TPS56837H — 具有输出电压范围、支持 USB-C 的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 TPS56838 — 具有 FCCM 工作模式的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS56837H 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-9
证书 TPS56837HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频