TPS56637EVM

TPS56637EVM

立即订购

概述

TPS56637 是一款自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步直流/直流降压转换器,能够提供 6A 的连续输出电流。此开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Ecomode™(脉冲跳跃),针对需要极低功耗的应用(如打印机、DTV 和监视器)进行了优化。TPS56637 集成了可承受 30V 电压的 MOSFET,适用于由 24V 总线电源线供电的应用。D-CAP3™ 模式使用极少的外部元件,提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。为了能够用于更多的应用,TPS56637 在轻负载运行时提供了 FCCM 和 Eco-mode 供选择。此外,D-CAP3™ 模式输出可支持高达 16V 的电压。

特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入范围
  • 宽输出电压范围:0.6V 至 16V
  • 500kHz D-CAP3™ 模式,可通过陶瓷输出电容器实现快速瞬态响应
  • 用于实现高效率的集成式 31mΩ 和 15mΩ MOSFET
DC/DC converters
TPS56637 — 具有 ULQ-Mode 的 4.5V 至 28V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56637EVM-029 — 直流/直流降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS56637EVM-029 — 直流/直流降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS56637 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-25
证书 TPS56637EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频