TPS55285EVM

TPS55285EVM

立即订购

概述

TPS55285EVM-053 评估模块 (EVM) 旨在演示 TPS55285 器件的特性和功能,后者是一款具有 I²C 接口的高性能、高效率同步降压/升压转换器。TPS55285 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全工作。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 22V
  • 输出电压:0.8 至 22V
  • 8A 平均电感器电流限值
  • 可调开关频率为 400kHz、800kHz、1.6MHz 和 2.2MHz
  • I²C 接口
DC/DC converters
TPS55285 — 具有 I²C 接口的 22V、8A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55285EVM-053 — TPS55285 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS55285A — 具有 I2C 接口的 22V 8A 降压/升压转换器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55285EVM-053 — TPS55285 评估模块

close
版本: null
发布日期:
产品
DC/DC converters
TPS55285A — 具有 I2C 接口的 22V 8A 降压/升压转换器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS55285 降压/升压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-3
证书 TPS55285EVM-053 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频