TPS54J060EVM

TPS54J060EVM

立即订购

概述

TPS54J060EVM-067 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS54J060。TPS54J060 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS54J060 使用 DCAP3 控制装置,以实现负载阶跃快速瞬态响应。可以使用跳线在三个开关频率选项之间进行选择,并在自动跳跃 Eco 模式(用以提高轻负载效率)或强制连续导通模式之间进行选择。

特性
  • 4V 至 16V 输入电压,标称值为 12V
  • 在 6A 电流下输出电压为 1.8V
  • 用于选择 600kHz、1100kHz 或 2MHz 开关频率的跳线
  • 用于选择自动跳跃 ECO 模式(用以提高轻负载效率)或强制持续导通模式的跳线
  • 通过 3.3V 输入电压向 VCC 引脚对电源提供外部偏置的测试点(有关说明,请参阅用户指南)
DC/DC converters
TPS54J060 — 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,900mV 基准电压,闭锁电流限制
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54J060EVM-067 — 4V 至 16V 输入电压、同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54J060EVM-067 — 4V 至 16V 输入电压、同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021-5-7
证书 TPS54J060EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频