TPS54340-Q1EVM-593

TPS54340-Q1EVM-593

立即订购

概述

The TPS54340-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54340-Q1 Step-Down Converter. The TPS54340-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 3.5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

特性

4.5 V to 42 V Input Supply Voltage

Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET

146 µA Operating Quiescent Current

2 µA Shutdown Current

100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency

Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis

DC/DC converters
TPS54340-Q1 — 具有 Eco-mode™ 的汽车级 4.5V 至 42V 输入电压、3.5A 降压转换器 TPS54340B-Q1 — 具有 Eco-Mode™ 的汽车类、4.5V 至 42V 输入、3.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54340-Q1EVM-593 — TPS54340-Q1EVM-593 评估模块/电路板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54340-Q1EVM-593 — TPS54340-Q1EVM-593 评估模块/电路板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Evaluation Module for the TPS54340-Q1 Step-Down Converter 2013-9-24
证书 TPS54340-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频