TPS53832AEVM

TPS53832AEVM

立即订购

概述

The TPS53832AEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TPS53832A device and gain familiarity with the PMIC at a register level. The EVM has built-in configurability using headers and jumpers, as well as a various resistor configuration options for the regulator outputs. A micro-USB port allows for easy communication with the device through the onboard MSP430.

特性
  • Evaluate TPS53832A device using the provided software and test prototype configurations
  • Software powered by GUI composer runs in a browser on Windows®, Mac®, and Linux® operating systems
多通道 IC (PMIC)
TPS53832A — 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPS53832AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

TPS53832AEVM

支持的产品和硬件

TPS53832AEVM

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS53832AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53832AEVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS53832A — 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能
硬件开发
评估板
TPS53832AEVM — TPS53832A evaluation module

TPS53832AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53832AEVM

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-11-4
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS53832A — 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能
硬件开发
评估板
TPS53832AEVM — TPS53832A evaluation module

发布信息

Uploaded DoC to OneRelease for EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频