TPS53355EVM-743

TPS53355EVM-743

立即订购

概述

TPS53355EVM-743 评估模块可通过 12V 输入总线在高达 30A 的电流下提供 1.5V 固定输出。该设计可实现 89.5% 的满载效率。

特性
  • 500kHz 工作频率
  • 通过跳线可选择频率、软启动时间和 FCCM/eco-Mode 工作模式
  • 模块支持 8V 至 14V 输入电压
DC/DC converters
TPS53355 — 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS53355 — 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器

TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-7
产品
DC/DC converters
TPS53355 — 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS53355EVM-743 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 30A 同步降压转换器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS53355 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-6-29
证书 TPS53355EVM-743 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频