TPS51225EVM-133

TPS51225EVM-133

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS51225EVM-133 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS51225 Dual Synchronous Step-Down Controller. The EVM provides 5V and 3.3V outputs and LDOs for a notebook system power supply application. The EVM also provides a 260kHz VCLK output, which can be used to drive an external charge pump.

特性
  • Input voltage: 8V-20V
  • Vout1: 5V/0A-10A, Vout2: 3.3V/0A-10A
  • D-CAP™ mode with fast transient response
  • Auto-Skip mode operation
  • OVP/UVP/OCP Protection
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225B — 具有 Out-of-Audio™ 模式的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225C — 具有 VREG5 随时运行的 LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块

TPS51225 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-7
产品
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225B — 具有 Out-of-Audio™ 模式的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225C — 具有 VREG5 随时运行的 LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225B — 具有 Out-of-Audio™ 模式的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225C — 具有 VREG5 随时运行的 LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块

TPS51225B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-8
产品
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225B — 具有 Out-of-Audio™ 模式的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225C — 具有 VREG5 随时运行的 LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225B — 具有 Out-of-Audio™ 模式的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225C — 具有 VREG5 随时运行的 LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块

TPS51225C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-8
产品
直流/直流控制器
TPS51225 — 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225B — 具有 Out-of-Audio™ 模式的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器 TPS51225C — 具有 VREG5 随时运行的 LDO 的 5.5V 至 24V 双路同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS51225EVM-133 — TPS51225 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM3475 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPS51225EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频