TPS4810Q1EVM

TPS4810Q1EVM

立即订购

概述

TPS4810Q1EVM 可对 TPS4810-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4810-Q1 是一款 3V 至 80V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。TPS4810-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

特性
  • 工作电压范围为 3V 至 80V
  • 20A 至 50A 可调短路保护(使用板载跳线)
  • 可选高侧或低侧电流检测配置
  • 可编程短路保护延迟
  • 可编程自动重试和锁存选项
  • 针对故障条件提供 LED 状态指示
高侧开关控制器
TPS1210-Q1 — 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4810-Q1 — 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 设计计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关控制器
TPS1210-Q1 — 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4810-Q1 — 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块

TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 设计计算器

close
版本: VERSION-1
发布日期: 2025-4-1
产品
高侧开关控制器
TPS1210-Q1 — 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4810-Q1 — 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块

文档

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.

发布信息

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS4810-Q1 智能高侧驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-8
证书 TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频