TPS4141Q1EVM

TPS4141Q1EVM

立即订购

概述

TPS4141Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM),用于全面评估器件的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPS4141Q1 所需的一切功能,测试和评估之后就可将其集成到大型应用的电源系统设计中。TPS4141Q1EVM 可单独使用,也可选择与外部微控制器配对使用,用于驱动器件的使能和配置逻辑信号。通过使用该评估模块,可以启用和查看一系列完整的应用功能,例如用于优化 ADC 性能的可调节检测电压增益和双向电压监测。此 EVM 搭载了采用 SOIC 封装的 TPS4141Q1。

特性
  • 用于 VDD 电源轨和芯片使能电源的板载 5V LDO 稳压器
  • 用于优化 ADC 性能的可配置放大器增益设置
  • 可配置的双向和单向电压监测模式
  • 支持双向电压监测的板载 2.05V 电压基准
  • 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
  • 用于通过外部微控制器有选择地驱动控制信号的可重用测试点
  • 用于轻松进行高压电路板有线连接的端子块
固态继电器
TPS4141-Q1 — 具有集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
固态继电器
TPS4141-Q1 — 具有集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器
硬件开发
评估板
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 评估模块

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-10-3
产品
固态继电器
TPS4141-Q1 — 具有集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器
硬件开发
评估板
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 评估模块

发布信息

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS4141-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17
证书 TPS4141Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频