TPS389387EVM

TPS389387EVM

立即订购

概述

TPS389387EVM 演示了 TPS38700S-Q1 序列发生器和 TPS389006 电压监控器件的功能,评估了这两个器件之间的同步功能,并能够提供 12 通道可编程电源。这些器件默认采用预编程设置,但 I²C 功能可以针对不同的阈值电压、容差百分比和电源序列对 IC 重新编程。评估模块 (EVM) 包括 I²C 接口插头以及 EVM 板上特别布置的跳线和接头,可更大程度提高灵活性。EVM 旨在与 MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 配合使用,以创建 12 通道可编程电源。有关详细信息,请参阅用户指南。

特性
  • 多通道 I²C 可编程电压监视器
  • 多通道 I²C 可编程序列发生器
  • 12 通道可编程电源能力
  • 可以与外部电源连接

  • MSP-EXP430FR2355 MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件(不含)
  • USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块(不含)

复位及看门狗 IC
TPS389006 — 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器 TPS389006-Q1 — 汽车类多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器

 

序列发生器
TPS38700 — 支持 I²C 和多达 12 个通道的电源序列发生器 TPS38700-Q1 — 支持 I²C 和多达 12 个通道的汽车电源序列发生器 TPS38700S-Q1 — 支持 I²C 和多达 6 个通道的汽车电源序列发生器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS389387EVM — TPS389006 and TPS38700S-Q1 joint evaluation module

close
版本: null
发布日期:
设计工具

TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS389387EVM — TPS389006 和 TPS38700S-Q1 联合评估模块

TPS389387EVM-MSP430-SW — TPS389387 evaluation module MSP430 C code instructions

close
版本: 01
发布日期: 2024-1-18
硬件开发
评估板
TPS389387EVM — TPS389006 和 TPS38700S-Q1 联合评估模块

发布信息

 The TPS389387EVM MSP430 Software is meant to serve as a support code for the MSP430. 

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS389387EVM 联合评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-22
证书 TPS389387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-25

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR2355 — MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件
评估板
USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频